TIDA-01613

TIDA-01613

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインにより、TPS65150 LCD バイアス IC の CISPR 22 Class-B に準拠しやすくなります。この評価基板は放射エミッションテストに重点を置いており、設計者が産業用ディスプレイ アプリケーションの規制要件に準拠するのに役立ちます。TPS65150 LCD バイアス IC は、単一セル バッテリに相当する電圧から供給される薄膜トランジスタ (TFT) LCDを駆動するために必要な 3 つの電圧すべてを供給します。

特長
  • CISPR 22 class B 準拠
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 6V
  • ソース ドライバの出力電圧:最大 15 V
  • ゲート ドライバの出力電圧:最大 30V、最小 -15V です
  • スペースが最適化された基板レイアウト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU466.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVB9.PDF (118 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVB8.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEF4.ZIP (435 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVC0.PDF (650 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVB7.PDF (158 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65150 — VCOM (電圧補償機能) バッファ内蔵、ユニバーサル、コンパクト LCD バイアス電源

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CISPR 22 Class-B準拠のディスプレイ・バイアスICのリファレン ス・デザイン 英語版 2018/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ