TPS65150
- 1.8-V to 6-V Input Voltage Range
- Integrated VCOM Buffer
- High-voltage Switch to Isolate V(VGH)
- Gate-Voltage Shaping of V(VGH)
- 2-A Internal MOSFET switch
- Main Output V(VS) up to 15 V With <1% Output Voltage Accuracy
- Virtual-Synchronous Converter Technology
- Regulated Negative Charge Pump Driver V(VGL)
- Regulated Positive Charge Pump Driver V(CPI)
- Adjustable Power-On Sequencing
- Adjustable Fault Detection Timing
- Gate Drive Signal for External Isolation MOSFET
- Out-of-Regulation Protection
- Overvoltage Protection
- Thermal Shutdown
- Available in HTSSOP-24 Package
- Available in VQFN-24 Package
The TPS65150 device offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V the device is ideal for notebooks powered by a 2.5-V or 3.3-V input rail or monitor applications with a 5-V input voltage rail. Additionally the TPS65150 device provides an integrated high current buffer to provide the VCOM voltage for the TFT backplane.
Two regulated adjustable charge pump driver provide the positive V(VGH) and negative V(VGL) bias voltages for the TFT. The device incorporates adjustable power-on sequencing for V(VGL) as well as for V(VGH). This avoids any additional external components to implement application specific sequencing. The device has an integrated high-voltage switch to isolate V(VGH).
The same internal circuit can also be used to provide a gate shaping signal of V(VGH) for the LCD panel controlled by the signal applied to the CTRL input. For highest safety, the TPS65150 device has an integrated adjustable shutdown latch feature, which allows application-specific flexibility. The device monitors the outputs (V(VS), V(VGL), V(VGH)); and, as soon as one of the outputs falls below its power good threshold, the device enters shutdown latch, after its adjustable delay time has passed by.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM Buffer データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/01/07 | ||
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022/12/01 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018/09/13 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150 | 2017/02/06 | ||||
| 技術記事 | Waveform audit: my boost converter has an off-ramp! | PDF | HTML | 2016/07/06 | |||
| 技術記事 | Pump it up with charge pumps – Part 1 | PDF | HTML | 2016/02/01 | |||
| アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015/12/21 | ||||
| ユーザー・ガイド | Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) | 2015/10/05 | ||||
| アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDSLCD1EVM — 1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キット
1280x800 LCD ディスプレイ アクセサリ キットは AM65x IDK (TMDX654IDKEVM) 向けアドオン アクセサリで、HMI、産業用 PC やディスプレイを必要とする他の使用事例の評価のためにタッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。この1280x800 LCD ディスプレイアクセサリキットにはAM65x EVM (TMDX654GPEVM) がバンドルされていますが、代替品として個別に購入することもできます。LCD 画面は WXGA 解像度(1280 x 800)の 10.1 インチ ディスプレイで、10 の静電容量性タッチをサポートします。
TPS65150EVM-697 — TPS65150 VCOM (電圧補償機能) 搭載、低入力電圧 (VIN) LCD 電源 (バイアス) の評価基板
TPS65150 は、薄膜トランジスタ (TFT) LCD ディスプレイに必要な 3 つの電圧をすべて供給する、非常にコンパクトな小型の電源ソリューションを提供します。1.8V ~ 6V の入力電圧範囲を受け入れるこのデバイスは、2.5V または 3.3V の電圧レールから電力を供給されるノート PC や、5V の入力電圧レールを使用するモニタ アプリケーションに最適です。さらに、TPS65150 は大電流バッファを内蔵し、TFT バックプレーンに VCOM 電圧を供給します。
TIDA-01613 — CISPR 22 Class-B準拠のディスプレイ バイアスICのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。