TIDA-050013

TIDA-050013

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、LP5523 および MSP430FR2111 デバイスを使用する、バッテリ駆動アプリケーション用の 2cm×2cm の RGB LED アニメーション ソリューションです。LP5523 デバイスは LED ドライバで、プログラム可能な制御エンジンがを含み、DSBGA パッケージに搭載されています。LP5523 により、非常に小型の PCB に収納しなければならないアプリケーションでも、鮮明な照明パターンが可能になります。このデザインでは、限られた MCU リソースを使用して、全機能を示すものです。

特長
  • プリセットの照明パターンの実行時に MCU 負荷が最小限
  • LP5523 エンジン制御により、システムの消費電流を低減
  • スタンバイ モードでの低い静止電流
  • 高度な診断および保護機能
  • 2cm ² の小型 PCB サイズデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU637.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXM2.ZIP (96 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXL5.ZIP (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXM4.ZIP (903 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF03.ZIP (1541 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXM3.ZIP (490 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXL6.ZIP (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430FR2111 — 4KB FRAM、1KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

LP5523 — プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、DSBGA 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050013 — バッテリ駆動アプリケーション向け、超小型 RGB LED アニメーション ソリューションのリファレンス デザイン

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/11/04
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050013 — バッテリ駆動アプリケーション向け、超小型 RGB LED アニメーション ソリューションのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf01 or www.ti.com/lit/xx/tidcf01/tidcf01.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF01. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バッテリ駆動アプリケーション向け、超小型 RGB LED アニメーション・ソリューションのリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ