TIDA-050077

TIDA-050077

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、データ センター サーバー向けの 12V、4kW 入力のパワー パス保護システムを示しており、6 個の TPS25985 eFuse デバイスを並列接続しています。TPS25985x は、大電流回路保護とパワー マネージメント向けのコンパクトでパッケージ統合型の並列化可能なデバイスです。このリファレンス デザインの主目的なは、2 つのデバイスを同じ面積に配置したときに、TPS25985 eFuse の放熱性能を実証することです。1 個は上面、もう 1 つは PCB の底面にあります。この構成では、4 つのデバイスが最上層に配置され、他の 2 つは最下層に配置されており、最上層の 2 番目と 3 番目のデバイスと直接揃えます。

特長
  • 外部からの空気の流れなしで、周囲温度 55℃ の高温でも 350ARMS の電流を流すことができます
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、220A と 330A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
  • イネーブル電源サイクルとクイック出力放電 を開始するオプション
  • オンボードの MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)、ゲート駆動回路、負荷抵抗を使用してカスタムの負荷過渡を適用するオプション
  • 複数のオンボード MOSFET、ゲート ドライブ回路、5 個の 1mΩ 抵抗を並列使用して、出力のホット短絡を実行するオプション
  • オンボードのアナログ温度センサを使用して、さまざまな場所で PCB 温度を監視
出力電圧オプション TIDA-050077.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 300
出力電力(W) 3600
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU985.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME28.PDF (762 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD26.ZIP (15 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME30.ZIP (6592 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX2.ZIP (1572 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME29.PDF (3234 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

PDF | HTML
TIDME27.PDF (1189 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25985 — 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スタッカブル eFuse 使用、4kW、12V 入力、パワー パス保護機能 のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ