TIDA-060020

TIDA-060020

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、HART (Highway Addressable Remote Transducer)通信プロトコルをサポートするシングル チャネルの4mA~20mAアナログ入力モジュールであり、フィールド トランスミッタとプログラマブル ロジック コントローラ(PLC)との間の双方向デジタル通信を可能にします。プライマリ変数を表すループ電流は、電流検出抵抗を流れることで、電流と比例する電圧を生成します。この電圧は、高精度のデルタ シグマ、アナログ/デジタル コンバータ(ADC) (ADS1260)によりデジタル化されます。このデザインでは、DAC8740H モデムを使用して、電流ループ全体で HART 通信を実装します。ADS1260とDAC8740Hは外部のマイクロコントローラに接続されます。このマイクロコントローラはADS1260のサンプリングをコントロールし、HARTプロトコルをサポートするHARTソフトウェア スタックを内蔵しています。このデザインはデジタル絶縁、広い電源電圧範囲、ADC 用の高精度の外部基準電圧も特長としています。

特長
  • 4~20 mA アナログ入力、HARTモデム付き
  • 高精度ループ電流測定:0.05% 未満の FSR TUE
  • HART 物理レイヤ準拠テスト済み
  • 6V ~ 28V 電源入力
  • ループ電流測定用の 20 の実効ビット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU621.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXC1.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXB9.PDF (49 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXC2.ZIP (797 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEY0.ZIP (450 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXC3.PDF (596 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXC0.PDF (193 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7741 — 強化絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7742 — 強化絶縁対応 4 チャネル、2/2、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760 — 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1260 — PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8740H — HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA 準拠の UART インターフェイス搭載モデム

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド HART 対応 PLC アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ