TIDA-060054

TIDA-060054

設計ファイル

概要

MCUこのヒューマノイド ロボットのオーディオ サブシステム向けリファレンス デザインは、8 チャネル デジタル マイク インターフェイスを備えており、高性能 PDM/TDM コンバータ PCMD3180-Q1 によって単一の TDM データ ストリームに処理されます。また、2Ω 負荷に 50W の出力を供給するデジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6511-Q1 を搭載しています。

特長
  • 50W output power delivered through a 2Ω load
  • 8-channel pulse density modulation (PDM) microphones simultaneous conversion
  • 4 × 4 QFN pad-down solutions reducing size and eliminating bulky heatsinks
  • 4.5V to 19V input voltage range
  • High-efficiency, low power draw devices, extending battery runtime
  • Programmable digital volume control
  • External ASI and I2C headers for connection with system processor
  • Bill of materials (BOM) size highlighted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUFJ3B.PDF (1040 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME66A.ZIP (10073 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SBOMCU6A.ZIP (392 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME67A.ZIP (12549 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX9A.ZIP (8772 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME65A.ZIP (55105 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME64A.ZIP (1674 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ ADC

PCMD3180-Q1 — 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS6511-Q1 — 車載、電流センス機能搭載、50W,、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR51450-Q1 — 車載、低静止電流 (Iq)、36V、5A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV767-Q1 — 車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Humanoid Robotics Audio Subsystem Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2026/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ