ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV767-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 51.9, 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9 Noise (µVrms) 60 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 51.9, 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:2.5V~16V (最大 18V)
  • 出力電圧範囲:
    • 0.8V~14.6V (可変)
    • 1.2V~12V (固定)
  • 負荷および温度範囲にわたって 1% の出力精度
  • 低い静止電流 (IQ):
    • 無負荷時:50µA (標準値)
    • ディセーブル時:4µA 以下
  • 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 46dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • パッケージ:8 ピン、3mm × 3mm ウェッタブル・フランク WSON
    • 低い熱抵抗 (RθJA):51.9℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:2.5V~16V (最大 18V)
  • 出力電圧範囲:
    • 0.8V~14.6V (可変)
    • 1.2V~12V (固定)
  • 負荷および温度範囲にわたって 1% の出力精度
  • 低い静止電流 (IQ):
    • 無負荷時:50µA (標準値)
    • ディセーブル時:4µA 以下
  • 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 46dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • パッケージ:8 ピン、3mm × 3mm ウェッタブル・フランク WSON
    • 低い熱抵抗 (RθJA):51.9℃/W

TLV767-Q1 は入力範囲の広いリニア電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 1A の負荷電流を供給できます。出力範囲は 0.8V~12V、または可変バージョンでは最高 14.6V です。

入力電圧範囲が広いため、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされた 10V または 12V などのレールに適しています。また、出力電圧範囲も広いため、シリコン・カーバイド (SiC) ゲート・ドライバやマイク用のバイアス電圧を生成したり、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力供給できます。

TLV767-Q1 は、電源要件の厳しいデジタル負荷への電力供給で必要とされる出力精度 1% を達成しています。

内蔵するソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。20Hz~20kHz で高いリップル除去比を実現しており、オーディオ部品への電力供給に最適です。

TLV767-Q1 はウェッタブル・フランクを採用した、熱抵抗の小さい 8 ピン、3mm × 3mm VSON (DRB) パッケージで供給されます。

TLV767-Q1 は入力範囲の広いリニア電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 1A の負荷電流を供給できます。出力範囲は 0.8V~12V、または可変バージョンでは最高 14.6V です。

入力電圧範囲が広いため、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされた 10V または 12V などのレールに適しています。また、出力電圧範囲も広いため、シリコン・カーバイド (SiC) ゲート・ドライバやマイク用のバイアス電圧を生成したり、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力供給できます。

TLV767-Q1 は、電源要件の厳しいデジタル負荷への電力供給で必要とされる出力精度 1% を達成しています。

内蔵するソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。

広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。20Hz~20kHz で高いリップル除去比を実現しており、オーディオ部品への電力供給に最適です。

TLV767-Q1 はウェッタブル・フランクを採用した、熱抵抗の小さい 8 ピン、3mm × 3mm VSON (DRB) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LM1117-Q1 アクティブ 車載、高 PSRR (電源除去比)、1A、18V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Similar specs, not p2p

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV767-Q1 1A、16V リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/12/28
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/23
機能安全情報 TLV767-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023/04/28
e-Book(PDF) LDO の基礎 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/22
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019/06/27
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017/03/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-060054 — ヒューマノイド ロボット向けオーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

MCUこのヒューマノイド ロボットのオーディオ サブシステム向けリファレンス デザインは、8 チャネル デジタル マイク インターフェイスを備えており、高性能 PDM/TDM コンバータ PCMD3180-Q1 によって単一の TDM データ ストリームに処理されます。また、2Ω 負荷に 50W の出力を供給するデジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6511-Q1 を搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-020002 — LP8752-Q1 と LP8756-Q1 を使用した、Semidrive X9SP (X9HP 互換) 向けの電源設計

この電源設計は、LP87521-Q1、LP87562-Q1、および LP87563-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を使用する、Semidrive X9SP 車載システム オン チップ (SoC) 電源レール向けです。追加の降圧 TPS62811-Q1 と TPS628501-Q1、および LDO である TPS74501-Q1 と TLV76733-Q1 は、PMIC ではカバーされない他のディスクリート レールへの電力供給に使用されます。この電源設計は、5V (±5%) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050043 — 車載アプリケーション向け、X9H の電源デザイン

SemiDrive の X9H 車載 SoC 向けのこの電源デザインは、車載インフォテインメントと電子コックピットの各アプリケーション向けに最適化済みです。この資料では、LP87565-Q1 と LP87523-Q1 の各パワー マネージメント IC (PMIC) を使用した電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ