TIDA-080000

TIDA-080000

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、小さなフォーム ファクタの1080pディスプレイ サブシステムを短時間で実装する方法について説明します。このリファレンス デザインは TI の DLP® Pico™ 製品 0.33 インチ TRP 1080p ディスプレイ チップセットを採用しており、DLP LightCrafter™ Display 3310 評価基板 (EVM) の形で実装済みです。このデザインは、モバイル スマートTV、モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージ、その他多くの用途に使用可能です。このデザインには、DLP3310 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC3437 ディスプレイ コントローラ、DLPA3000 PMIC および LED ドライバが組み込まれています。

特長
  • 1920 x 1080 の解像度
  • 5.5 x 5.2 x 2.6" の小型フォーム ファクタ
  • 輝度:300 RGB ルーメン (6A R、G、B LED)
  • 小型 PCB レイアウト、1080p (DLP3310) 光学エンジンをサポート、HDMI および USB コネクティビティを含む
  • DLPDLCR3310EVM レイアウトで使用
  • 19V 入力および LED 電流ドライブ、最大 6A
  • PC ソフトウェア GUI により、ディスプレイ構成をカスタマイズ可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU624.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX39.PDF (1785 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX36.ZIP (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX37.ZIP (13061 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV8.ZIP (7922 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXD9.ZIP (4949 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX38.ZIP (750 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA3000 — DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3437 — DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP3310 — 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DLP0.33インチ・マイクロミラー・アレイを使用するモバイル1080pディスプレイのリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ