TIDEP0013

TIDEP0013

設計ファイル

概要

USB 2.0 リファレンス デザイン ガイドラインは、USB2.0 の電気的適合性試験を検討する設計者にとって非常に重要です。これらのガイドラインは、AM335x および AM437x に適用できるほか、他のプロセッサにも広く適用可能です。これらのガイドラインのアプローチは非常に実践的で、複雑な数式や理論を用いずに作成されています。

特長
  • Sitara AM437x USB 2.0 高速ポート (統合型高速 PHY トランシーバ搭載)
  • 最大 480Mbps のライン / バス速度で USB デバイス間のデータ転送を実現
  • 高速 USB 2.0 レイアウト向けのベスト プラクティス設計ガイドライン
  • 回路図、BOM、設計ファイル、試験データを備えた完全サブシステム リファレンスで、テストおよび検証用に組み立て済みのボード上で実装されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU416.PDF (823 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR800.ZIP (20 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR799.ZIP (315 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR798.PDF (39 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS63010 — 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012 — USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS2051B — アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDXSK437X — AM437x スタータ・キット

USB 2.0 リファレンス デザイン ガイドラインは、USB2.0 の電気的適合性試験を検討する設計者にとって非常に重要です。これらのガイドラインは、AM335x および AM437x に適用できるほか、他のプロセッサにも広く適用可能です。これらのガイドラインのアプローチは非常に実践的で、複雑な数式や理論を用いずに作成されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0012 — VTT ターミネーションなし、AM437x を使用する DDR3 のリファレンス デザイン TIDEP0013 — 組込み USB 2.0 のリファレンス デザイン TIDEP0016 — AM437x 使用 QSPI-NOR のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXSK437X — AM437x スタータ・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0012 — VTT ターミネーションなし、AM437x を使用する DDR3 のリファレンス デザイン TIDEP0013 — 組込み USB 2.0 のリファレンス デザイン TIDEP0016 — AM437x 使用 QSPI-NOR のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data 2014/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ