TIPA-050001

TIPA-050001

設計ファイル

概要

この電源ソリューションは AM68x プロセッサ向けであり、SK-AM68 プロセッサ スタータ キットで使用する、低コスト、小型、安全性機能省略 (安全性は他の電源回路で確保済みであることを想定) の電源設計を意図した設計を採用しています。システムのトレードオフと設計上の利点を解説したセレクション ガイドも付属しています。このガイドは、電源設計の選択と機能セットの比較に役立ちます。 


ガイドで説明する LP8733x 電源設計では、システムが必要とする機能に応じて AM68x プロセッサに電力を供給する 4 種類のパワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) バリエーションを提示します。PDN-6x の各バリエーションについて、PDN の特長、オプション機能、フレキシビリティ、設計上の利点の概要を記載したセレクション ガイドも入手できます。この電源設計では、PMIC (パワー マネージメント IC) を中心とする電源設計を採用する場合の価値とフレキシビリティを強調しています。

特長
  • Base (基本) の機能
  • eFuse 追加
  • SD カード追加
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5141 — 低静止電流(Iq)、広い入力電圧範囲の同期整流降圧型コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS61240 — 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628501 — SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、調整可能な周波数、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62872 — 6V、12Aスタッカブル同期型バックコンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62873 — 6V、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8733 — デュアル大電流降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 2023/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ