TIPA-050032

TIPA-050032

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、NXP QorlQ Layerscape LS1043A プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。ユーザーズ ガイドでは、NXP QorIQ Layerscape プロセッサ ファミリと連携して動作するように、PMIC である TPS65086100 の OTP をプログラムするための標準的な設定を掲載しています。ここに示す例は LS1043A を提示しています。ただし、多少の調整を加えるだけで、これらの設定と構成を LS1023A、LS1026A、LS1046A、LS1048A、LS1088A に適用できます。この資料では、電力マップ、デフォルト電圧設定、パワーアップ シーケンス、パワーダウン シーケンスの例を掲載しています。システムとの接続に関するいくつかのガイダンスも掲載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650861 — ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ