TIPA-050054

TIPA-050054

設計ファイル

概要

StrataXGS Tomahawk ファミリなど、Broadcom の各種ネットワーク プロセッサは、イーサネット スイッチで高密度と高性能を実現します。これらのプロセッサは低電圧で大電流を必要とするため、関連する電源ソリューションは厳格なロード レギュレーション (負荷の変動に対する安定性)、高い電力密度、優れた放熱性能、高速な負荷過渡応答を実現する必要があります。

この電源デザインは、イーサネット スイッチに適した Broadcom の StrataXGS プロセッサ用ソリューションとして、6+2 コントローラである TPS53681 と電力段である CSD95490 を使用しています。その結果、このデザインは、カスタマイズやシステム監視に関するフル機能を搭載した、高性能かつ電力密度の高い設計の実現に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS53681 — PMBus と NVM 搭載、6+2/5+3 構成のデュアル チャネル D-CAP+(TM) 降圧マルチフェーズ コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95490Q5MC — DualCool パッケージ封止、75A、同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Powering high-current Broadcom networking processors in Ethernet switches PDF | HTML 2017/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ