TIPD105

概要

この リファレンス・デザインでは、AC カップリングを使用して正弦波や方形波を検出するのに必要なシングル電源コンパレータの原理、部品セレクション、およびシミュレーションが提供されます。これは多くの場合、2 つの異なるモジュール間のグランドに差がある場合に必要となります。シングル電源回路で AC カップリングを行う場合、常に負電圧が問題点となります。コンパレータに過剰な負電圧が存在すると、コンパレータが誤ってトリップしたり、予測不能なレベルの状態が続いたりする原因になります。信頼性の高い動作を実現するには、適切なハイパス・フィルタリングと DC のオフセットが必要となります。この設計では、高速コンパレータでさまざまな入力信号レベルや周波数の AC 結合を行い、信頼性が高く正確なクロック信号を生成する方法について示します。

特長
  • グランドの潜在的な差を除去するためのパルスの AC 結合
  • 0V ~ 5V のコンパレータ出力
  • シングル電源ソリューション
  • 2kHz ~ 32MHz の入力周波数、40% ~ 60% のデューティ・サイクル
  • TLV3501 を利用した高速な応答時間
  • オフセットとフィルタを利用した信頼性の高いシングル電源動作の実現
  •  

      この Precision リファレンス・デザインの内容

    • 動作原理
    • コンポーネントのセレクション
    • TINA-TI シミュレーション
    • 変更オプション
  •  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR150.PDF (187 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLAC576.ZIP (1399 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR149.PDF (74 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV3501 — シャットダウン機能搭載、4.5ns、レール ツー レール、高速コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド AC-Coupled, Single-Supply Comparator Reference Design (Rev. A) 2016/09/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ