TIPD149

概要

この TI 検証済み設計では、歪みとノイズが非常に小さいフロントエンドを必要とするデジタルオーディオのようなアプリケーションに最適な、高精度の 16 ビット、1MSPS データアクイジションシステムを実現しました。この回路は、高性能の逐次比較型 A/D コンバータ (SAR ADC) を使用しており、過度の消費電力を発生させずに優れたダイナミック特性を実現するよう最適化されています。

特長
  • 検証済み設計には、理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、測定結果、PCB レイアウト、変更が含まれています
  • 1MSPS のサンプリングレートで、4.096V のフルスケール入力範囲 (FSR) を持つ 16 ビット SAR ADC
  • AC 性能を重視して最適化済み:
    • –110dB の THD 測定値
    • 91.6dB の SNR 測定値
    • 0.5LSBINL 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR918.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC521.ZIP (528 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC205.ZIP (1095 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR917.PDF (32 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836 — 超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4281 — 超低消費電力、高速、レール ツー レール入出力、電圧帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8860 — シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333 — マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF3240 — 4.096V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC522 — TIPD149 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD149 — 最小歪みと最小ノイズの実現のために電力最適化された 16 ビット、1MSPS データ アクイジション ブロックのリファレンス デザイン

TIDC522 — TIPD149 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD149 — 最小歪みと最小ノイズの実現のために電力最適化された 16 ビット、1MSPS データ アクイジション ブロックのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc522 or www.ti.com/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 2016/06/30
ユーザー・ガイド Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ