TIPD167

概要

この TI 検証済み設計には、電力自動化用の位相補償、8 チャネル、多重化データ収集システムの理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、PCB レイアウトが含まれています。  この設計は、16 ビット、8 チャネル、500ksps のSAR ADC、ADS8688 と、内蔵のアナログフロントエンド回路を使用しており、システムハードウェアを簡単に設計できます。

この設計では、位相と位相補償の概念を紹介し、非同時サンプリング ADC の入力チャネル間に生じる追加の位相遅延を同時サンプリング ADC と比較し、非同時実装で生じる位相遅延を補償するための最適なアルゴリズムを提供します。

測定結果は、この設計で使用した位相補償アルゴリズムが、多重化 ADC によって生じる追加の位相遅延を補償する方法を示しており、同時サンプリング ADC ソリューションと比較して同等の性能のソリューションを実現できます。

特長
  • 原理、部品セレクション、TINA-TI シミュレーション、検証と実測性能、Altium 回路図、および PCB レイアウトを含む検証済みリファレンス 設計
  • ADS8688:16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源、多重化およびバイポーラ入力対応 SAR ADC
  • 振幅 = ±10V、標準値 = 50Hz のシングルエンド正弦波入力
  • 0.002036 度の補償された位相差
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR922A.PDF (145 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC525.ZIP (4434 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC524A.ZIP (59716 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR921A.PDF (721 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8684 — +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8688 — 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC526 — TIPD167 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD167 — 電力自動化用の位相補償、8チャネル、多重化データ収集システムのリファレンス デザイン

TIDC526 — TIPD167 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD167 — 電力自動化用の位相補償、8チャネル、多重化データ収集システムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc526 or www.ti.com/lit/xx/tidc526/tidc526.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC526. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC527 — TIPD167 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD167 — 電力自動化用の位相補償、8チャネル、多重化データ収集システムのリファレンス デザイン

TIDC527 — TIPD167 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD167 — 電力自動化用の位相補償、8チャネル、多重化データ収集システムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc527 or www.ti.com/lit/xx/tidc527/tidc527.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC527. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Phase-Compensated 8-Ch Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) 2015/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ