TIPD177

概要

この TI 設計検証済み設計回路は、オーディオ DAC の差動電流出力を、低インピーダンスヘッドホンを駆動できるシングルエンド電圧に変換します。このリファレンス デザインは、携帯電話/スマートフォンやポータブル オーディオ プレーヤーのハイファイ性能レベルに対応しています。

特長
  • TI Precision Designs:検証済みデザイン
  • 理論、部品選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表(BOM)、測定結果
  • 0.01dB 未満の変動 (20Hz ~ 20 kHz)
  • 5 度未満の位相変動 (20Hz ~ 20 kHz)
  • 最大出力電力:55mW (32ohms、THD +N: 0.00035%)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC91A.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC826A.ZIP (2027 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC90A.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA1612 — 1.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1622 — 高性能、低 THD+N、バイポーラ入力、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド High-Power High-Fidelity Headphone Amp for Current Output Audio DACs Ref Design (Rev. C) 2016/10/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ