TIPD190

概要

このCerTIfiedリファレンス デザインは、DAC8551 および XTR116 を使用した 16 ビット ループ電源式または 2 線式トランスミッタです。このデザインには、IEC61000-4 テスト スイートへの耐性を実現する保護回路が含まれています。また、このデザインには、逆極性の電源を整流する回路も含まれています。保護回路と整流器は電流出力性能に悪影響を及ぼさないため、総合未調整誤差 (TUE) は 0.15% 未満になります。

特長
  • 16 ビット、ループ電源で動作する 4 ~ 20mA のトランスミッタ
  • 7.5 ~ 36V のループ電源電圧
  • 総合未調整誤差 (TUE) 0.15% 未満
  • IEC61000-4-2/3/4/6 テストに合格していることを検証済み
  • 逆極性電源接続で機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO7.PDF (2138 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ14.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBH4.ZIP (957 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ13.PDF (185 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR116 — 4.096V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC8551 — 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide 2015/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ