TL16C750EEVM

TL16C750EEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板で、TL16C750E デバイスとその機能を評価することができます。この評価基板は、オンボードの 3.3V LDO、およびそれより高い電圧レールで動作するプロセッサ向けのレベル変換機能を搭載しています。

特長
  • フラクショナル ビット レートのサポート
  • 128 バイト FIFO 深度
その他のインターフェイス
TL16C750E — シングル、UART、128 バイト FIFO と自動フロー制御

 

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3125 — 手動リセット機能搭載、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TL16C750EEVM — TL16C750E 128バイト FIFO フラクショナル・ボーレート UART の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TL16C750EEVM — TL16C750E 128バイト FIFO フラクショナル・ボーレート UART の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TL16C750EEVM User's Guide 2019/11/26
証明書 TL16C750EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ