TLK110CUSEVM

TLK110CUSEVM

ご注文はこちら

概要

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

特長
  • Industrial temperatures (-40°C to 85°C)
  • Industrial temperature external magnetics
  • Control and status:
    • Configurable 8 PHY Addresses – 01h (default) or any other address between 00h - 07h using jumpers
    • 8 LEDs – 2 power, 6 status LEDs (speed, link, and active data)
  • Strap options:
    • MII/RMII jumper (MII disable)
    • Resistor / Jumper strapping options:
      • Configurable PHY addresses 08h - 31h
      • CFG_ANEG_MODE
      • CFG_ANAEG_SPD_0 ,1
      • CFG_CROSSOVER
    • RESET _N jumper
  • Connections for the following interfaces:
    • MII connector
    • RJ-45 connector
  • Single sided component placement
  • On-board clock – crystal/oscillator dual footprint
  • On-board power supplied by MII connector only, resistors to configure 5V or 3.3V operation
イーサネット PHY
TLK110 — 産業用 10/100 イーサネット PHY
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLK110CUSEVM — TLK110 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLK110CUSEVM — TLK110 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLK110CUSEVM User Guide 2011/12/07
証明書 TLK110CUSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ