TLV320ADCX140SW-DRIVERS

TLV320ADCX140SW-DRIVERS

ダウンロード

概要

これらの Linux ドライバは、TLV320ADCx1x0 デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) をサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:いいえ
git.ti.com から入手可能か:https://git.ti.com/ti-analog-linux-kernel/dmurphy-analog/blobs/tlv320adc5140_upstream/

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. tlv320adcx140.c
  2. tlv320adcx140.h

その他のファイル

sound/tlv320adcx140.yaml

ドライバ サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig の位置

Symbol: SND_SOC_TLV320ADC5140 [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments TLV320ADC5140 CODECs Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:1073 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかを実行してください。

次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら。

または
TI の担当者にお問い合わせください。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

TLV320ADCX140-C-LINUX — TLV320ADCx140 用 .c ドライバ

サポート対象の製品とハードウェア

TLV320ADCX140-C-LINUX — TLV320ADCx140 用 .c ドライバ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

TLV320ADCX140-H-LINUX — TLV320ADCx140 用 .h ドライバ

サポート対象の製品とハードウェア

TLV320ADCX140-H-LINUX — TLV320ADCx140 用 .h ドライバ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ