TLV3901EVM

概要

TLV3901EVM は、高速のシングル チャネル TLV3901 コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この TLV3901EVM は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3901 の出力は、電流モード ロジック (CML) を使用して設計されており、最小限の電力消費でフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) などのデバイスを相互接続するための高速差動信号を提供します。

特長
  • 低伝搬遅延
  • 小さいオーバードライブ分散
  • 高いトグル周波数
  • 狭パルス幅検出性能
  • CML 出力
  • 低い入力オフセット電圧
  • RTE パッケージ (16 ピン)
コンパレータ
TLV3901 — レール ツー レール入力対応、ヒステリシス内蔵、125ps 高速 CML 出力コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV3901EVM — TLV3901 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV3901EVM — TLV3901 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV3901 CML 出力評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ