TLV3901

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type CML Propagation delay time (µs) 0.000125 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 3.1 Rating Catalog Features Adjustable Hysteresis, Latch, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 53 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15000 VICR (max) (V) 5.45 VICR (min) (V) 2.9
Number of channels 1 Output type CML Propagation delay time (µs) 0.000125 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 3.1 Rating Catalog Features Adjustable Hysteresis, Latch, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 53 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15000 VICR (max) (V) 5.45 VICR (min) (V) 2.9
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 小さい伝搬遅延:125ps
  • 小さいオーバードライブ分散:5ps
  • 静止電流:53mA
  • 高いトグル周波数:10GHz/20Gbps
  • 狭パルス幅検出性能:60ps
  • CML 出力
  • 入力電源と出力電源を分離します
  • 単一電源電圧:3.1V ~ 5.25V
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 両方の入力ピンのオンチップ終端
  • ヒステリシスを抵抗によりプログラム可能
  • 差動ラッチ制御
  • 小さい伝搬遅延:125ps
  • 小さいオーバードライブ分散:5ps
  • 静止電流:53mA
  • 高いトグル周波数:10GHz/20Gbps
  • 狭パルス幅検出性能:60ps
  • CML 出力
  • 入力電源と出力電源を分離します
  • 単一電源電圧:3.1V ~ 5.25V
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 両方の入力ピンのオンチップ終端
  • ヒステリシスを抵抗によりプログラム可能
  • 差動ラッチ制御

TLV3901 は、広い電源電圧範囲に対応し、125ps の高速動作と 10GHz の高いトグル周波数を備えたコンパレータです。動作電源電圧範囲が 3.1V〜5.25V で、業界標準の小型パッケージに収められた TLV3901 は、LIDAR などの走行時間 (ToF) アプリケーション、差動ライン レシーバ、試験・計測システムに最適です。

TLV3901 は、5ps という優れた入力オーバードライブ性能と、わずか 60ps の狭いパルス幅処理能力を備えています。優れた性能仕様に加えて、TLV3901 は両入力端にオプションの 50Ω オンチップ終端抵抗を備えており、ラッチ機能およびプログラマブル ヒステリシス機能も提供します。

TLV3901 の電流モード ロジック (CML) 出力は、データ スループットを向上させ、電力消費を最適化します。同様に相補出力は、各出力の同相ノイズを抑制することで、EMI 低減に役立ちます。CML 出力は、アプリケーション内の下流の大半の FPGA や CPU など、標準 CML 入力を受け入れるその他のデバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。

TLV3901 は 16 ピンの WQFN パッケージで提供されており、光センサ モジュールなどのスペース制約のあるアプリケーションに最適です。

TLV3901 は、広い電源電圧範囲に対応し、125ps の高速動作と 10GHz の高いトグル周波数を備えたコンパレータです。動作電源電圧範囲が 3.1V〜5.25V で、業界標準の小型パッケージに収められた TLV3901 は、LIDAR などの走行時間 (ToF) アプリケーション、差動ライン レシーバ、試験・計測システムに最適です。

TLV3901 は、5ps という優れた入力オーバードライブ性能と、わずか 60ps の狭いパルス幅処理能力を備えています。優れた性能仕様に加えて、TLV3901 は両入力端にオプションの 50Ω オンチップ終端抵抗を備えており、ラッチ機能およびプログラマブル ヒステリシス機能も提供します。

TLV3901 の電流モード ロジック (CML) 出力は、データ スループットを向上させ、電力消費を最適化します。同様に相補出力は、各出力の同相ノイズを抑制することで、EMI 低減に役立ちます。CML 出力は、アプリケーション内の下流の大半の FPGA や CPU など、標準 CML 入力を受け入れるその他のデバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。

TLV3901 は 16 ピンの WQFN パッケージで提供されており、光センサ モジュールなどのスペース制約のあるアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV3901 125ps 高速 RRI コンパレータ (CML 出力付き) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/07
製品概要 Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026/07/24
製品概要 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026/07/24
証明書 TLV3901 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV3901EVM — TLV3901 評価基板

TLV3901EVM は、高速のシングル チャネル TLV3901 コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この TLV3901EVM は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3901 の出力は、電流モード ロジック (CML) を使用して設計されており、最小限の電力消費でフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) などのデバイスを相互接続するための高速差動信号を提供します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV3901 PSpice Transient Model

SNOM822.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV3901 TINA-TI SPICE Model

SNOM821.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian