TLV61040QEVM-166

TLV61040QEVM-166

ご注文はこちら

概要

TLV61040-Q1 は、1.8V ~ 20V の広範な入力電圧レンジを持つ、非同期昇圧コンバータです。出力電圧は最大 28V に対応し、400mA のピーク スイッチング電流能力を備えています。この評価基板 (EVM) は、2V ~ 14V の入力電圧で動作し、18V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。

特長
  • 出力電流 20mA (VIN >= 5V ~ VOUT = 18V)
  • VIN = 5V ~ VOUT = 18V、IOUT = 20mA で最大 90% の効率
  • 400mA の固定ピーク スイッチング電流制限 (標準値)
  • 25μA の静止電流 (標準値)
  • オフ時間変調動作モード
  • 400ns の最小オフ時間 (標準値)
DC/DC コンバータ
TLV61040-Q1 — 車載、SOT-23 パッケージの低消費電力 DC/DC 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61040QEVM-166 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02
証明書 TLV61040QEVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ