ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61040-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 20V
  • 調整可能な出力電圧範囲:最大 28V
  • 内部スイッチ電流制限:400mA
  • 最大 2MHz のスイッチング周波数
  • 無負荷時の静止電流:25µA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.4µA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 省スペースの 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 20V
  • 調整可能な出力電圧範囲:最大 28V
  • 内部スイッチ電流制限:400mA
  • 最大 2MHz のスイッチング周波数
  • 無負荷時の静止電流:25µA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.4µA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 省スペースの 5 ピン SOT-23 パッケージ

TLV61040-Q1 デバイスは、車載アプリケーション向けの高周波昇圧コンバータです。これらのデバイスは、事前にレギュレートされた低電圧レール、デュアルセル NiMH/NiCd、またはシングルセル リチウムイオン バッテリから、最大 28V の出力電圧を生成するように設計されており、1.8V ~ 20V の入力電圧に対応しています。

TLV61040-Q1 デバイスは、最大 2MHz のスイッチング周波数で動作するため、セラミックおよびタンタル出力コンデンサなどの小型外付け部品を使用できます。省スペースの 5 ピン SOT-23 パッケージと組み合わせることで、TLV61040-Q1 デバイスは設計全体の小型化を実現します。TLV61040-Q1 デバイスは、内部に 400mA のスイッチ電流制限を備えており、出力電圧リップルを低減するとともに、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。

TLV61040-Q1 デバイスは、一定ピーク電流制御を用いたパルス周波数変調 (PFM) 方式で動作します。低静止電流 (標準値 25µA) と最適化された制御方式の組み合わせにより、負荷電流範囲全体にわたってデバイスを高効率で動作させることが可能です。

TLV61040-Q1 デバイスは、車載アプリケーション向けの高周波昇圧コンバータです。これらのデバイスは、事前にレギュレートされた低電圧レール、デュアルセル NiMH/NiCd、またはシングルセル リチウムイオン バッテリから、最大 28V の出力電圧を生成するように設計されており、1.8V ~ 20V の入力電圧に対応しています。

TLV61040-Q1 デバイスは、最大 2MHz のスイッチング周波数で動作するため、セラミックおよびタンタル出力コンデンサなどの小型外付け部品を使用できます。省スペースの 5 ピン SOT-23 パッケージと組み合わせることで、TLV61040-Q1 デバイスは設計全体の小型化を実現します。TLV61040-Q1 デバイスは、内部に 400mA のスイッチ電流制限を備えており、出力電圧リップルを低減するとともに、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。

TLV61040-Q1 デバイスは、一定ピーク電流制御を用いたパルス周波数変調 (PFM) 方式で動作します。低静止電流 (標準値 25µA) と最適化された制御方式の組み合わせにより、負荷電流範囲全体にわたってデバイスを高効率で動作させることが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61040-Q1 車載ローパワー DC/DC 昇圧コンバータ、SOT-23 パッケージ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/09
機能安全情報 TLV61047-Q1 and TLV61040-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026/06/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 評価基板

TLV61040-Q1 は、1.8V ~ 20V の広範な入力電圧レンジを持つ、非同期昇圧コンバータです。出力電圧は最大 28V に対応し、400mA のピーク スイッチング電流能力を備えています。この評価基板 (EVM) は、2V ~ 14V の入力電圧で動作し、18V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ