TMDXCNCD28055ISO

TMDXCNCD28055ISO

ご注文はこちら

概要

TMDXCNCD28055ISO は、DIMM100 controlCARD をベースとする、Piccolo F2805x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDXCNCD28055ISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。

特長

ハードウェアの特長

  • TMDXCNCD28055ISO:TMS320F28055 DIMM100 ベースの controlCARD
  • 小型フォーム・ファクタ
  • オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
  • F28x アナログ I/O、および デジタル I/O から DIMM へのインターフェイス
  • DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源

 

ソフトウェアの特長

 

設計を開始

  • TMDXCNCD28055ISO Piccolo F28055 controlCARD

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28050 — 60MHz、32KB フラッシュと PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28051 — 60MHz、64KB フラッシュ、PGA、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052 — 60MHz、64KB フラッシュ、PGA、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28053 — 60MHz、64KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (パワー ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054 — 60MHz、128KB フラッシュ、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28055 — 60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28052-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28054-Q1 — 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDXCNCD28055ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28054MISO — Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION に対応した controlCARD

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE — controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ