TMDXEVMPCI

概要

This is a passive adapter card that allows select TI EVMs with a AMC header to be converted to a PCIe x4 lane edge connector so it can be inserted into a desktop PC or any where a PCIe header is utilized. The selected TI EVM must support native PCIe on the DSP. This card is a adapter and requires a compatible TI DSP EVM with AMC edge connector.

特長
This adapter card contains the following features:
  • The adaptor card is a PCIe x4 lane form-factor
  • One x4 lane PCIe PCB edge finger connector
  • One AMC B+ style (170 pin) PCB edge finger connector.
  • One AMC B+ style connector housing (AMC Socket) to hold the EVM
  • Connector to provide DC power to the FAN (when needed)
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6671 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 — 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 — 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 — 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320C6670 — 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

TMDXEVMPCI — AMC - PCIe アダプタ・カード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXEVMPCI — AMC - PCIe アダプタ・カード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDXEVMPCI EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ