TMP118EVM

概要

TMP118 評価基板(EVM) は、TMP118 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、TMP118 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP118EVM は 2 つの部分に分割されています。1 つは FR4 ベースのマザーボードであり、マイコン (MCU)、USB、センサ ボードに対応するフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを実装した、取り外し可能セクションが付属しています。2 番目の部分は、競争力の優れたセンサの熱応答時間を提示するために、TMP118 センサを搭載した FPC ボードを採用しています。

特長
  • 公開済みのソフトウェアを使用して TMP118 の機能を評価可能
  • リモート操作向けに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ フットプリントを採用した、取り外し可能な FPC コネクタ セクション
  • 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
  • 開発ユーザーの使いやすさを重視し、マイコン セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ ピンとフットプリントを採用
デジタル温度センサ
TMP118 — ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP118EVM — TMP118 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP118EVM — TMP118 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP118EVM-GUI — GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP118 — ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP118EVM — TMP118 評価基板

TMP118EVM-GUI — GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/05/14
製品
デジタル温度センサ
TMP118 — ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP118EVM — TMP118 評価基板

リリース情報

Graphical User Interface (GUI) for TMP118EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP118 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/12/23
証明書 TMP118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ