TMP4719EVM

概要

TMP4719 は、I2C 互換の 3 チャネル (2 リモートと 1 ローカル) 温度センサであり、VSSOP パッケージおよび WSON パッケージで利用できます。TMP4719EVM を使用すると、TMP4719 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP4719EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。この目的に対し、最良のユーザー・エクスペリエンスを得られるよう、センサと接続するための選択肢は複数あります。

特長
  • アラート機能付きの高精度 3 チャネル デジタル温度センサを搭載
  • 使いやすいクラウド ベースの GUI は、Web 上でも、ダウンロードしてオフラインで使用することも可能
  • TMP4719 とのインターフェイスを実現する、0.1 インチ ピッチのヘッダ フットプリントを採用した、切り離し可能なセンサ基板
  • GUI を使用したデータ ロギング
デジタル温度センサ
TMP4719 — N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル 1.2V ロジック互換温度センサ TMP4719-Q1 — 車載、N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP4719 — N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル 1.2V ロジック互換温度センサ TMP4719-Q1 — 車載、N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP4719EVM — TMP4719 評価基板

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/06
製品
デジタル温度センサ
TMP4719 — N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル 1.2V ロジック互換温度センサ TMP4719-Q1 — 車載、N ファクタ補正機能と直列 R 補償機能搭載、デュアル、リモート/ローカル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP4719EVM — TMP4719 評価基板

リリース情報

TMP4719EVM GUI version 1.0

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP4719 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/12
証明書 TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ