TMUX9616QFPEVM

TMUX9616QFPEVM

ご注文はこちら

概要

TMUX9616 は、ラッチアップ耐性のある、16 チャネル、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ スイッチ IC です。各デバイスには、独立して選択可能な 16 チャネルの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチがあります。このデバイスは、±110V までのデュアル電源で適切に動作します。

特長
  • TMUX9616 との通信向け、SPI コントローラ ハードウェアと GUI を内蔵
  • TX7516 パルサーと容易に統合できるように、複数の直接ドッキング ヘッダを実装
  • 入力電源端子およびデバイスの近くにデカップリング コンデンサを実装した、VDD、VLL、GND のそれぞれに対応する電源端子
  • ソース、ドレインピンおよびデジタル制御のピン全体を監視するためのヘッダ ピン
  • LED 信号を使用したサーマルシャットダウン監視回路

  • 1 本の mini-USB ケーブル

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX9616 — 220V、高電圧 1:1 16チャンネルスイッチ(ラッチアップ耐性あり) TMUX9616N — ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、220V、平坦な RON、1:1 (SPST)、16 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX9616QFPEVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ