TMUX9616N

アクティブ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-110, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 12 CON (typ) (pF) 10 Supply current (typ) (µA) 2400 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110, -44, -36, -22, -18
Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-110, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 12 CON (typ) (pF) 10 Supply current (typ) (µA) 2400 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110, -44, -36, -22, -18
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 広い電源電圧範囲または入力信号範囲:
    • 両電源: ±20V~±110V、220VPP
    • 240VPP の絶対最大値
  • 低いオフ容量: 5pF
  • 低いオン容量: 10pF
  • 低いオン抵抗 (RONL):12 Ω
  • 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
  • 最大 72MHz のデータ シフト クロック周波数
  • ロジック レベル:1.8V~5V
  • 非常に優れたオフ絶縁性能:5MHz 時に -70dB
  • 出力にブリード抵抗を内蔵
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 業界標準の 7mm × 7mm (本体サイズ) LQFP パッケージによるピン互換の実現
  • 広い電源電圧範囲または入力信号範囲:
    • 両電源: ±20V~±110V、220VPP
    • 240VPP の絶対最大値
  • 低いオフ容量: 5pF
  • 低いオン容量: 10pF
  • 低いオン抵抗 (RONL):12 Ω
  • 高速ターンオン時間:3µs (最大値)
  • 最大 72MHz のデータ シフト クロック周波数
  • ロジック レベル:1.8V~5V
  • 非常に優れたオフ絶縁性能:5MHz 時に -70dB
  • 出力にブリード抵抗を内蔵
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 業界標準の 7mm × 7mm (本体サイズ) LQFP パッケージによるピン互換の実現

TMUX9616x は、ラッチアップ耐性を備えた、16 チャネル、低抵抗、低静電容量、高電圧のアナログ スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 16 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは、±110V までのデュアル電源で適切に動作します。推奨電源範囲内では、非対称の電源バイアスもサポートされています。TMUX9616x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。TMUX9616x はまた、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。TMUX9616x は、医療用超音波イメージングやその他の圧電トランスデューサ ドライバ アプリケーション向けの優れた選択肢になります。

TMUX9616x は、カスケード接続可能な 16 ビット シフト レジスタを内蔵し、16 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9616x デバイスを制御できます。潜在的なクロック フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト レジスタにロードされている間、アクティブ ローのラッチ イネーブルを High に保持することができます。16 ビット シフト レジスタは、1.8V~5V の電源で動作できます。16 ビット シフト レジスタは、最高 72MHz のクロック速度をサポートできます。

TMUX9616x は、ラッチアップ耐性を備えた、16 チャネル、低抵抗、低静電容量、高電圧のアナログ スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 16 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは、±110V までのデュアル電源で適切に動作します。推奨電源範囲内では、非対称の電源バイアスもサポートされています。TMUX9616x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。TMUX9616x はまた、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。TMUX9616x は、医療用超音波イメージングやその他の圧電トランスデューサ ドライバ アプリケーション向けの優れた選択肢になります。

TMUX9616x は、カスケード接続可能な 16 ビット シフト レジスタを内蔵し、16 個の各スイッチを制御するためのラッチを搭載しています。デイジーチェーン機能により、デバイスごとに個別のチップ セレクトを必要とせずに、多くの TMUX9616x デバイスを制御できます。潜在的なクロック フィードスルーによる信号パスのノイズを低減するために、データがシフト レジスタにロードされている間、アクティブ ローのラッチ イネーブルを High に保持することができます。16 ビット シフト レジスタは、1.8V~5V の電源で動作できます。16 ビット シフト レジスタは、最高 72MHz のクロック速度をサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX9616x ラッチアップ耐性付き、220V 高電圧 1:1、16 チャネル・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/01/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP パッケージの評価基板

TMUX9616 は、ラッチアップ耐性のある、16 チャネル、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ スイッチ IC です。各デバイスには、独立して選択可能な 16 チャネルの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチがあります。このデバイスは、±110V までのデュアル電源で適切に動作します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX9616N IBIS Model

SCDM330.ZIP (19 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ