TMUXHS221EVM

TMUXHS221EVM

ご注文はこちら

概要

TMUXHS221 評価基板 (EVM) を使用すると、USB 2.0 や eUSB2 の LS、FS、HS の各信号など、最大 3Gbps のデータ レートに達する多くの高速インターフェイスを評価できます。この評価基板 (EVM) は TMUXHS221 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。

特長
  • SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
  • 5V の外部電源
  • デバイスを簡単に構成するためのスイッチ
  • 測定中にこの EVM の TMUXHS211 の組み込みを解除する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
USB リドライバとマルチプレクサ
TMUXHS221 — USB 2.0 480Mbps 2:1 マルチプレクサおよび 1:2 デマルチプレクサ TMUXHS221LV — 1.2V 制御 IO 対応、USB 2.0、480Mbps、2:1/1:2 のマルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUXHS221F — 30V 過電圧保護および 1.2V ロジック対応、デュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ/デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2 チャネル、2:1/1:2 高速差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS221/LV Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/07/24
証明書 TMUXHS221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ