TPA2025D1EVM

TPA2025D1EVM

ご注文はこちら

概要

TPA2025D1 は、昇圧コンバータを内蔵したモノラル 2.0W Class-D オーディオ アンプです。この評価基板は、TPA2025D1、少数の外部部品、およびオーディオ ソースやスピーカとのインターフェイスを簡素化するための入出力コネクタで構成されています。この評価基板は複数のジャンパを採用しており、BatteryGuard の変曲点や固定ゲイン設定を簡単に選択できます。この評価基板は、フィルタ フリーの動作をサポートしており、オプションのオンボード R-C フィルタを搭載しているため、Class-D 性能をテストするときに測定誤差を低減できます。

TPA2025D1EVM を使用すると、音質とラウドネスの改善を迅速に評価できます。設計者は簡単にシステム性能を検証できます。TPA2025D1EVM ユーザー ガイドには、包括的なリファレンス デザインに対応する評価基板の回路図、レイアウト、部品表が記載されています。この評価基板および搭載済みのすべての部品は Pb フリです。

特長
  • 高効率、内蔵型昇圧コンバータ
  • 3.6V、8 Ω 負荷時に 2.0W (6% THD)
  • 2.0W の定出力電力 (3.6 ~ 5.0V)
  • 電源電圧:2.3V~5.2V
  • バッテリ トラッキング AGC
  • バッテリ トラッキング SpeakerGuard™
  • 非常に高い PSRR – 90dB
  • 高効率 (81%) (1W 時、3.6V 時)
  • 超低静止電流 (1.7mA)
  • 入力ローパス フィルタを内蔵
  • 2mm x 2mm、0.5mm ピッチ、16 ボール WCSP
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TPA2025D1 — 統合型の昇圧、固定ゲインおよび自動ゲイン制御機能搭載、2W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module 2011/09/22
証明書 TPA2025D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ