TPA6140A2YFFEVM

TPA6140A2YFFEVM

ご注文はこちら

概要

The TPA6140A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6140A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6140A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

特長
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • I2C Volume Control: -59 dB to +4 dB Gain Range
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
専用オーディオ アンプ
TPA6140A2 — I2C ボリューム制御機能搭載、32mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 評価モジュール(EVM)

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2009/03/11
ハードウェア開発
評価ボード
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc138 or www.ti.com/lit/xx/sloc138/sloc138.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC138. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6140A2EVM - User Guide 2009/03/16
証明書 TPA6140A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ