TPD4SXQ1EVM

TPD4SXQ1EVM

ご注文はこちら

概要

TPD4SXQ1EVM は、既存の車載 USB Type-C® システムで TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1、および TPD4S201-Q1 を評価することを目的とした、三分割可能なブレークアウェイ型評価基板です。パススルー設計により、ユーザーは既存のシステムに EVM を容易に接続でき、USB2.0 および USB パワー デリバリ (PD) の機能を維持したまま、IEC61000-4-2 の ESD および VBUS 短絡イベントの試験を行うことができます。ステータス LED は故障イベントを視覚的に表示し、信号品質を向上させるために TUSB211A-Q1 USB2.0 リドライバが追加されています。

特長
  • TPD4S480-Q1
    • 4 チャネル 48V VBUS への短絡保護
    • 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
    • デッド バッテリ状態に対応するための CC デッド バッテリ用抵抗
    • 拡張電力範囲 (EPR) レベルの VBUS を分圧するための、イネーブル機能付き VBUS 分圧回路
    • 外付けの EPR ブロッキング FET 制御用 FET ドライバ
  • TPD4S481-Q1
    • 4 チャネル 48V VBUS への短絡保護
    • 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
    • デッド バッテリ状態に対応するための CC デッド バッテリ用抵抗
  • TPD4S201-Q1
    • 4 チャネル 20V VBUS への短絡保護
    • 4 チャネル、8kV (接触) / 15kV (気中ギャップ) IEC61000-4-2 ESD 保護
    • デッド バッテリ状態に対応するための CC デッド バッテリ用抵抗
USB ポート保護 IC
TPD4S201-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 20V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護 TPD4S480-Q1 — 車載用 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路、VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護 TPD4S481-Q1 — 車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 4 チャネル USB PD SPR/EPR ポート保護評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
証明書 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ