ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD4S481-Q1

アクティブ

製品詳細

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの ±65V サージ保護
  • SBU ピンの +65/-35V サージ保護
  • CC デッドバッテリ抵抗を統合し、デッドバッテリ状況に対応
  • 3.5mm × 3.5mm の QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
  • CC ピンの ±65V サージ保護
  • SBU ピンの +65/-35V サージ保護
  • CC デッドバッテリ抵抗を統合し、デッドバッテリ状況に対応
  • 3.5mm × 3.5mm の QFN パッケージ

TPD4S481-Q1 は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を提供します。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。USB Type-C に関するもう 1 つの懸念は、小型コネクタのピンが近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれやスライドによりピン間が短絡する可能性があることです。この機械的なねじれやスライドにより、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。また、Type-C コネクタのピンが近接して配置されているため、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC、SBU、または USB2 ピンと短絡する危険が高まっています。

これらの機械的事象や非標準機器により、CC およびその他のピンは 5V 以下で動作するにもかかわらず、48V 許容である必要があります。TPD4S481-Q1 は、CC および SBU または USB2 ピンに過電圧保護を提供することで、通常の動作に影響を与えず、これらのピンを 48V 許容にします。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。SBU 通信の代替モードを使用しないシステムでは、TPD4S481-Q1 の SBU ピンを使用して USB2 データラインを保護します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S481-Q1 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

TPD4S481-Q1 は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を提供します。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。USB Type-C に関するもう 1 つの懸念は、小型コネクタのピンが近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれやスライドによりピン間が短絡する可能性があることです。この機械的なねじれやスライドにより、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。また、Type-C コネクタのピンが近接して配置されているため、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC、SBU、または USB2 ピンと短絡する危険が高まっています。

これらの機械的事象や非標準機器により、CC およびその他のピンは 5V 以下で動作するにもかかわらず、48V 許容である必要があります。TPD4S481-Q1 は、CC および SBU または USB2 ピンに過電圧保護を提供することで、通常の動作に影響を与えず、これらのピンを 48V 許容にします。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。SBU 通信の代替モードを使用しないシステムでは、TPD4S481-Q1 の SBU ピンを使用して USB2 データラインを保護します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S481-Q1 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4S481-Q1USB Type-C 48V EPR ポートプロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/13
証明書 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板

TPD4SXQ1EVM は、既存の車載 USB Type-C® システムで TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1、および TPD4S201-Q1 を評価することを目的とした、三分割可能なブレークアウェイ型評価基板です。パススルー設計により、ユーザーは既存のシステムに EVM を容易に接続でき、USB2.0 および USB パワー デリバリ (PD) の機能を維持したまま、IEC61000-4-2 の ESD および VBUS 短絡イベントの試験を行うことができます。ステータス LED は故障イベントを視覚的に表示し、信号品質を向上させるために TUSB211A-Q1 USB2.0 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板

TPS26742EQ1EVM は、TPS26742E-Q1 向けの評価基板 (EVM) で、デュアル USB ポート アプリケーション向けの高集積 USB Type-C® PD (電力供給) コントローラです。この EVM は特に USB PD の標準電力範囲 (SPR) または拡張電力範囲 (EPR) での評価を意図しており、柔軟性を高めるための複数の異なるドーターカードを接続するオプションも使用できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。

通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ