TPS22997EVM

TPS22997EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22997EVM は、TPS22997 ロード スイッチ デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、精密な RON 測定をすることができます。

特長
  • VBIAS 電圧範囲:1.5V ~ 5.5V
  • VIN の入力電圧範囲:0.1V ~ 5.5V
  • 10A の最大連続スイッチング電流動作
  • 4mΩ (代表値) の低オン抵抗 (RON)
  • 調整可能なスルーレートと調整可能な出力放電機能
  • サーマル シャットダウン
ロード スイッチ
TPS22997 — パワー グッド機能搭載、5.5V、10A、オン抵抗 4mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22997 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/12/15
証明書 TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ