TPS23730EVM-093

TPS23730EVM-093

ご注文はこちら

概要

TPS23730 評価基板 (TPS23730EVM-093) は、TPS23730 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 に対応したコントローラであり、Type 3 (51W) の PoE PD アプリケーションに最適です。

特長
  • IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
  • フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング
  • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
  • ソフト ストップによるシャットダウン
電力受電側
TPS23730 — 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23730EVM-093 — IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23730EVM-093 — IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23730EVM-093 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023/08/02
証明書 TPS237030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ