TPS2378EVM-602

TPS2378EVM-602

ご注文はこちら

概要

TPS2378EVM-602 評価基板 (EVM) は、デュアル TPS2378 4 ペア、高出力 51W アプリケーションを評価するための、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS2378EVM-602 は、ソフトウェアを必要としない強制 UPOE 準拠ソリューションです。この EVM は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー コネクタを複数搭載しています。

特長
  • 51W 大電力 4 ペア PoE (強制 UPOE)
  • ロジック回路は、両方の TPS2378 PD に電力が供給されるまで、コンバータをオフ状態に維持します
  • MPS 回路は、コンバータが起動するまで PSE ポートを接続したままにします
  • 大電力の抵抗性負荷に対応するロード インヒビタ回路 (オプション)
電力受電側
TPS2378 — AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック コンバータ(19V/2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ向けリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック コンバータ(19V/2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ向けリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/07/31
証明書 TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015/06/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ