TIDA-00539

TIDA-00539

設計ファイル

概要

TIDA-00539 は、2 つの TPS2378 PD コントローラを使用し、51W の非標準 PoE PD アプリケーション向けに、強制 4 ペア UPOE ソリューションを実現しています。この設計は UCC2897A コントローラを採用し、高効率で優れた過渡応答を備えた同期フライバック コンバータを構成しており、19V、2.3A の出力が可能です。

特長
  • 強制 4 ペア UPOE (51W)
  • 93% の高効率 (コンバータのみ)
  • 試験レポートが含まれています
  • 評価基板は購入可能です
出力電圧オプション TIDA-00539.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 19
Iout(最大)(V) 2.3
出力電力(W) 43.7
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU998.PDF (563 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREZ1.PDF (253 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAC7.ZIP (2922 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREZ0.PDF (293 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2897A — P チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2378 — AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

TIDA-00539 は、2 つの TPS2378 PD コントローラを使用し、51W の非標準 PoE PD アプリケーション向けに、強制 4 ペア UPOE ソリューションを実現しています。この設計は UCC2897A コントローラを採用し、高効率で優れた過渡応答を備えた同期フライバック コンバータを構成しており、19V、2.3A の出力が可能です。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック コンバータ(19V/2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ向けリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック コンバータ(19V/2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ向けリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00539 Test Results 2015/05/20
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ