TPS25751AEVM

TPS25751AEVM

ご注文はこちら

概要

この TPS25751A 評価基板 (EVM) を使用すると、ユーザーは TPS25751A 向けにさまざまな電力プロファイルを作成したり、既存のシステムをデバッグしたりできます。この評価基板は、シングルポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) の各アプリケーションをサポートしています。

特長
  • USB-IF による PD3.2 認証済み PD コントローラ
  • 最大 100W (20V:5A) のソースおよびシンク アプリケーションに対応し、TI 製バッテリ チャージャ (BQ) 向けに I2C 制御を統合
  • USB-PD コントローラの汎用入出力 (GPIO) を使用して出力したカスタム診断機能を提示するための複数のオンボード LED
  • 機能を有効にするのに役立つ、事前構成済みファームウェアが付属している GUI
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25751A — 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module for USB Type-C and USB-PD controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25751A 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/18
証明書 TPS25751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ