ホーム インターフェイス USB IC USB-C 電力供給コントローラ

TPS25751A

アクティブ

製品詳細

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A, 5 V 3 A Power role DRP, Sink Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2, Web-based GUI Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm) WQFN (REF) 38 24 mm² (6 mm × 4 mm)
  • USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
  • USB Type-C PD のシンク (UFP) およびデュアル ロール パワー (DRP) 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI のバッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c を参照してください
  • プログラマブル電源 (PPS) と可変電圧電源 (AVS)
    • PPS のソースとシンクをサポート
    • TI バッテリ チャージャを用いたスタンドアロン PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
    • AVS ソースをサポート
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスを内蔵
    • 5V、3A、36mΩ のソース用スイッチを内蔵 (TPS25751AD および TPS25751AS)
    • 20V、5A、15mΩ の双方向ロード スイッチを内蔵 (TPS25751AD のみ)
  • 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
    • 20V、5A 双方向スイッチ:逆電流保護 (RCP)、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、スルーレート制御
    • 5V、3A ソース用スイッチ:突入電流保護のための OVP、UVP、電流制限 (ILIM)
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • 追加機能
    • 11 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C コントローラ ポート
    • 1 つの I2C ターゲット ポート
  • USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
  • USB Type-C PD のシンク (UFP) およびデュアル ロール パワー (DRP) 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI のバッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c を参照してください
  • プログラマブル電源 (PPS) と可変電圧電源 (AVS)
    • PPS のソースとシンクをサポート
    • TI バッテリ チャージャを用いたスタンドアロン PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
    • AVS ソースをサポート
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスを内蔵
    • 5V、3A、36mΩ のソース用スイッチを内蔵 (TPS25751AD および TPS25751AS)
    • 20V、5A、15mΩ の双方向ロード スイッチを内蔵 (TPS25751AD のみ)
  • 堅牢なパワー パス保護機能を内蔵
    • 20V、5A 双方向スイッチ:逆電流保護 (RCP)、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、スルーレート制御
    • 5V、3A ソース用スイッチ:突入電流保護のための OVP、UVP、電流制限 (ILIM)
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • 追加機能
    • 11 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C コントローラ ポート
    • 1 つの I2C ターゲット ポート

TPS25751A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25751A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。また、TPS25751A には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI はユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成し、USB PD アプリケーションに伴う複雑さを大幅に軽減します。

TPS25751A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25751A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。また、TPS25751A には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI はユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成し、USB PD アプリケーションに伴う複雑さを大幅に軽減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PS25751A USB Type-C® および USB PD コントローラ (電源スイッチ内蔵、 の / / DRP 電源アプリケーションに最適化) PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/04
* ユーザー・ガイド TPS25751A Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026/07/08
アプリケーション・ノート Liquid Detection and Corrosion Mitigation for Type-C PD PDF | HTML 2026/10/08
ユーザー・ガイド USBCPD アプリケーション カスタマイズ ツール ユーザー ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
アプリケーション・ノート TPS257xx/TPS267xx 自動ネゴシエーション シンクの構成 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25751AEVM — TPS25751A 評価基板

この TPS25751A 評価基板 (EVM) を使用すると、ユーザーは TPS25751A 向けにさまざまな電力プロファイルを作成したり、既存のシステムをデバッグしたりできます。この評価基板は、シングルポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) の各アプリケーションをサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — TI の USB-C PD コントローラ向けアプリケーション カスタマイズ ツール

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL は、特定用途向けのデバイス構成と、特定 USB パワー デリバリ コントローラのプログラミングを可能にします。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
WQFN (REF) 38 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ