TPS25752AEVM

TPS25752AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS25752AEVM 評価基板 (EVM) は、単一ポートの USB Type-C® と、電源供給専用のパワー デリバリ (PD) アプリケーションをサポートしています。この EVM を使用すると、ユーザーは TPS25752A 向けにさまざまな電力プロファイルを作成したり、既存のシステムをデバッグしたりできます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルなドロップダウンによる選択式の質問を使って、アプリケーションの要件に関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。この GUI は、ユーザーのアプリケーション用の構成イメージを作成し、他の USB-PD 設計に伴う複雑さを大幅に低減します。

特長
  • 最大 100W (20V/5A) のソース アプリケーション
  • 事前設定のファームウェアを搭載した使いやすい GUI で、接続された TPS25752A USB-PD コントローラの電圧範囲、充電プロトコル、および各種設定を構成できます。
  • 複数のテスト ポイントとヘッダを備えており、VBUS、CCx、ADCINx ラインなどのデバッグ用信号を迅速かつ容易に確認できます。
USB-C 電力供給コントローラ
TPS25752A — TPS25752A ソース(供給)専用、USB-C パワー デリバリ 3.2 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25752AEVM — TPS25752A 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25752AEVM — TPS25752A 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25752A 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20
証明書 TPS25752AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ