TPS25752A
- USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
- TPS25752ATID#: 15343
- PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
- USB Type-C PD のソース (DFP) 電源アプリケーション向けに最適化
- TI の DC/DC コントローラ向けの I2C 制御機能を内蔵
- Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
- より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c を参照してください
- プログラマブル電源 (PPS) と可変電圧電源 (AVS)
- PPS のソースとをサポート
- TI の DC/DC を用いたスタンドアロン PPS ソース制御
- AVS ソースをサポート
- 液体検出
- Type-C コネクタで直接測定
- エラー処理 / 保護機能を内蔵
- 完全に管理されたパワー パスを内蔵
- 5V、3A、36mΩ のソース用スイッチを内蔵
- 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
- 追加機能
- 11 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- 1 つの I2C コントローラ ポート
- 1 つの I2C ターゲット ポート
TPS25752A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS25752A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。また、TPS25752A は、DC/DC IC 用の I2C 制御機能を内蔵しているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI はユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成し、USB PD アプリケーションに伴う複雑さを大幅に軽減します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS25752A USB Type-C® および USB PD コントローラ (電源スイッチ内蔵、 の ソース / / 電源アプリケーションに最適化) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/04 | |
| * | ユーザー・ガイド | TPS25752A Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/08/05 | ||
| アプリケーション・ノート | Type-C PD での液体検出と腐食軽減 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/30 | ||
| ユーザー・ガイド | USBCPD アプリケーション カスタマイズ ツール ユーザー ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25752AEVM — TPS25752A 評価基板
TPS25752AEVM 評価基板 (EVM) は、単一ポートの USB Type-C® と、電源供給専用のパワー デリバリ (PD) アプリケーションをサポートしています。この EVM を使用すると、ユーザーは TPS25752A 向けにさまざまな電力プロファイルを作成したり、既存のシステムをデバッグしたりできます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルなドロップダウンによる選択式の質問を使って、アプリケーションの要件に関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。この GUI (...)
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — TI の USB-C PD コントローラ向けアプリケーション カスタマイズ ツール
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL は、特定用途向けのデバイス構成と、特定 USB パワー デリバリ コントローラのプログラミングを可能にします。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。