TPS25831Q1EVM-062

TPS25831Q1EVM-062

ご注文はこちら

概要

開始に必要な事項
ステップ 1:ハードウェアを注文します

ステップ 2:評価基板ユーザー ガイドのダウンロード

ステップ 3:設計ガイドラインおよびアプリケーション ノートのダウンロード
ステップ 4:最新のリファレンス デザインをダウンロード


TPS25831Q1EVM-062 は、ケーブル補償付きの USB Type-C および BC1.2 5V 3.5A 出力、36V 入力同期整流降圧用の評価基板 (EVM) です。この評価基板は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタと USB Type-C コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、DCDC 周波数、NTC 熱保護機能は、評価基板上の抵抗を使用して調整できます。

特長
  • 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
  • USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBAT や VBUS への短絡を保護
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • システムの熱管理用のユーザー プログラマブル外付け NTC 部品
MOSFET
CSD85312Q3E — 3mm x 3mm のデュアル コモン ソース SON、14mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB-C コントローラ
TPS25831-Q1 — ケーブル補償機能とサーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C™ DCP 充電ポート コンバータ TPS25833-Q1 — ケーブル補償 / サーマル フォールドバック機能搭載、USB Type-C と DCP 充電ポート コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C と BC1.2 対応同期整流降圧の EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C と BC1.2 対応同期整流降圧の EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019/02/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ