TPS259230-41EVM

TPS259230-41EVM

ご注文はこちら

概要

TPS259230-41EVM は、TPS25923/4 eFuse ファミリの機能実証向けであるほか、TPS259230 と TPS259241 を TPS25970 と TPS259271 で置き換えて TPS259270/1 デバイスを評価する目的でも使用できます。  これらの eFuse は高集積の回路保護スイッチおよびパワー マネージメント ソリューションであり、超小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。これらの製品は、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は代表値で ±18% の精度です。過負荷事象が発生した場合でも、内部クランプ回路が制限を加え、安全な固定最大値に抑制するので、この目的での外部部品はまったく必要ありません。TPS25924x の各種デバイスは 12V 系向け、TPS25923x は 5V 系向けの過電圧保護 (OVP) を実現します。特定の電圧上昇要件を課す場合、dV/dT ピンで 1 個のコンデンサを使用してプログラム (設定) を実施し、適切な出力上昇レートを保証することができます。

特長
  • 動作電圧が 5V/12V の eFuse 保護スイッチ
  • 複数のジャンパを使用して、最大 5.1A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
  • 故障とパワー グッドに対応する複数のオンボード LED
  • リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
  • オンボードのテスト ポイント経由で、デバイスの重要なピンすべてへのアクセスが可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25923 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 5.5V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25924 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 13.8V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25927 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 18V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS259230-41EVM — TPS25923 / 4 / 7、シンプルな 5V / 12V eFuse 保護スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS259230-41EVM — TPS25923 / 4 / 7、シンプルな 5V / 12V eFuse 保護スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25923 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 5.5V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25924 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 13.8V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25925 — 4.5V ~ 5.5V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse TPS25926 — 4.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse TPS25927 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 18V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7、シンプルな 5V/12V eFuse 保護スイッチ評価基板 TPS259250-61EVM — TPS25925/6、シンプルな 5V/12V eFuse 保護スイッチ評価基板

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

close
バージョン: 1.1
リリース日: 2025/02/26

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

SHA-256 チェックサム
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25923 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 5.5V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25924 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 13.8V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse TPS25925 — 4.5V ~ 5.5V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse TPS25926 — 4.5V ~ 13.8V、30mΩ、2 ~ 5A eFuse TPS25927 — 外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 18V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7、シンプルな 5V/12V eFuse 保護スイッチ評価基板 TPS259250-61EVM — TPS25925/6、シンプルな 5V/12V eFuse 保護スイッチ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) 2015/11/19
証明書 TPS259230-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ