TPS25948EVM

TPS25948EVM

ご注文はこちら

概要

TPS25948 評価基板を使用すると、TPS25948 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25948 デバイスは、12mΩ の FET を内蔵した 3.5V ~ 23V、8A の eFuse であり、逆電流保護、突入電流保護、プログラム可能な低電圧保護、過電圧保護、電流制限の各機能を搭載しています。

特長
  • 3.5V ~ 23V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 1A ~ 9A の電流制限
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
  • 電源電圧のパワー グッドと故障を LED でステータス表示
  • パワー マルチプレクサ構成
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25948 — 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
数量限定

TPS25948EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25948EVM: Evaluation Module for TPS25948 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2023/07/07
証明書 TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ