TPS26750AEVM

TPS26750AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS26750AEVM 評価基板は、SPR と EPR の両方の動作において使用する、シンク専用、ソース専用、DRP の USB-PD を評価します。TPS26750AEVM は、電源なしで動作可能であり、最大 48V、5A (240W) までのソース、シンク、DRP デバイスとして使用でき、USB‑PD 仕様に準拠したバッテリ充電アプリケーションをサポートします。

特長
  • 最大 240W (48V/5A) のソース / シンク アプリケーション
  • 事前設定のファームウェアを搭載した使いやすい GUI で、接続された TPS26750A USB-PD コントローラの電圧範囲、充電プロトコル、および各種設定を構成できます。
  • 複数のテスト ポイントとヘッダを備えており、VBUS、CCx、ADCINx ラインなどのデバッグ用信号を迅速かつ容易に確認できます。
USB-C 電力供給コントローラ
TPS26750A — 240W 拡張電力範囲の TPS26750A USB-C パワー デリバリ 3.2 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS26750AEVM — TPS26750A 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS26750AEVM — TPS26750A 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS26750A 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20
証明書 TPS26750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ