TPS26750A
- USB-IF による PD3.2 認証済みデバイス
- TPS26750ATID#: 15342
- PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
- USB Type-C PD のシンク (UFP) およびデュアル ロール パワー (DRP) 電源アプリケーション向けに最適化
- TI のバッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
- Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
- より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c を参照してください
- TPD4S480 を搭載した場合の拡張電力範囲 (EPR)
- EPR のソースとシンクをサポート
- EPR 28V、36V、48V、および AVS
- プログラマブル電源 (PPS) と可変電圧電源 (AVS)
- PPS のソースとシンクをサポート
- TI バッテリ チャージャを用いたスタンドアロン PPS ソース制御
- PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
- AVS ソースをサポート
- 液体検出
- Type-C コネクタで直接測定
- エラー処理 / 保護機能を内蔵
- 完全に管理されたパワー パスを内蔵
- 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
- 追加機能
- 11 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C コントローラ ポート
- 1 つの I2C ターゲット ポート
TPS26750A は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS26750A は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD アプリケーションを実現しています。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI はユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成し、USB PD アプリケーションに伴う複雑さを大幅に軽減します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS26750A USB Type-C® および USB PD コントローラ (電源スイッチ内蔵、EPR の / / DRP 電源アプリケーションに最適化) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/07 | |
| * | ユーザー・ガイド | TPS26750A Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/04/30 | ||
| アプリケーション・ノート | Type-C PD での液体検出と腐食軽減 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/30 | ||
| ユーザー・ガイド | USBCPD アプリケーション カスタマイズ ツール ユーザー ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/18 | ||
| アプリケーション・ノート | TPS257xx/TPS267xx 自動ネゴシエーション シンクの構成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/08 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS26750AEVM — TPS26750A 評価基板
TPS26750AEVM 評価基板は、SPR と EPR の両方の動作において使用する、シンク専用、ソース専用、DRP の USB-PD を評価します。TPS26750AEVM は、電源なしで動作可能であり、最大 48V、5A (240W) までのソース、シンク、DRP デバイスとして使用でき、USB‑PD 仕様に準拠したバッテリ充電アプリケーションをサポートします。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — TI の USB-C PD コントローラ向けアプリケーション カスタマイズ ツール
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL は、特定用途向けのデバイス構成と、特定 USB パワー デリバリ コントローラのプログラミングを可能にします。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。
設計ツール
TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices
A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。