TPS272C45EVM

TPS272C45EVM

ご注文はこちら

概要

TPS272C45 評価基板 (EVM) は、基になる産業用ハイサイド スイッチ TPS272C45 の機能すべての実証と提示に使用できる評価基板です。この評価基板を使用すると、TPS272C45 の複数の入力に対する一連の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフを容易に実施できます。この評価基板 (EVM) は 1 個のオンボード 3.3V LDO を搭載しており、TPS272C45 に供給する複数の信号の制御を簡素化できます。また、一連の外部ハードウェア ジャンパを使用すると、複数のロジック信号のアサートとデアサートを容易に実行できます。加えて、この評価基板はBoosterPack™(商標)プラグイン モジュール ヘッダーを複数搭載しており、TPS272C45 ハイサイド スイッチを、組み込みのマイコンにシームレスに接続することや、このデバイスの制御と構成に使用するソフトウェアを書き込むことができます。

特長
  • マルチプレクス形式の電流制限構成
  • 複数のブースタパック プラグイン モジュール ヘッダー搭載で、外部マイコンから電源スイッチの制御が可能
  • オンボードの 3.3V LDO 搭載で、一連のジャンパを使用した複数の制御信号の操作が可能
  • 放熱性能を重視した最適な基板レイアウトと銅箔領域
  • TPS272C45 の A、B、C 各バージョンをサポートする能力
ハイサイド スイッチ
TPS272C45 — 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS272C45EVM — TPS272C45 evaluation module for 45-mΩ, 4-A, dual-channel, industrial smart high-side switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS272C45EVM — TPS272C45 evaluation module for 45-mΩ, 4-A, dual-channel, industrial smart high-side switch

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC815 — TPS272C45EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS272C45EVM — TPS272C45 45mΩ、4A、デュアルチャネル産業用スマート ハイサイド スイッチの評価基板

SLVC815 — TPS272C45EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/12/08
ハードウェア開発
評価ボード
TPS272C45EVM — TPS272C45 45mΩ、4A、デュアルチャネル産業用スマート ハイサイド スイッチの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc815 or www.ti.com/lit/xx/slvc815/slvc815.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC815. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS272C45 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/02
アプリケーション・ノート Common Application Use Cases for the TPS272C45 Smart Industrial High Side Switch PDF | HTML 2021/06/30
証明書 TPS272C45EVM Declaration of Conformity (DoC) 2021/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ