TPS2HC120EVM

TPS2HC120EVM

ご注文はこちら

概要

TPS2HC120EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS2HC120-Q1 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPS2HC120-Q1 をテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。TPS2HC120EVM は、電圧源と出力負荷を接続するスタンドアローン ボードとして使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。

特長
  • 動作電圧3V ~ 28V
  • 動作時周囲温度:-40°C ~ 125°C
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能
  • 制御信号の操作に役立つオンボード LDO
  • 誘導性の放電構成に対応できる出力ジャンパ
ハイサイド スイッチ
TPS2HC120-Q1 — 車載、低消費電力モード搭載、2 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2025/02/20
証明書 TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ